Pubblica i tuoi prodotti
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
Voce di capitolato
  • SKUs: R152, R153, R154
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Descrizione Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING