Pubblica i tuoi prodotti
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

MIFAB® T300 Series 6” wide, 2 7/8” deep, 39.40” long, non sloped trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has tabs on both sides of the body, for rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends and a radiused bottom. End and bottom outlets are available in 2” no hub connections. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. Class A, B and C grates are also available with H-20 and / or ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.
Voce di capitolato
  • SKUs: T300
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicot300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaTrench Drains » All
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage