Pubblica i tuoi prodotti
Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height
Archiviato

Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height

Maximize your view in the living room, dining room and master bedroom with a Milgard vinyl picture window. Combine with other window styles for ventilation. Available in white or tan colors with virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Voce di capitolato
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomilgard-205
  • Famiglia di prodottoFixed Windows
  • Gruppo di famigliaMontecito™ Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 53 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Vinyl Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows