Pubblica i tuoi prodotti
Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window
Archiviato

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Clean lines and narrow frames for a contemporary look

Thermally improved aluminum features a polyurethane channel to reduce thermal transfer and improve energy efficiency. Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable Milgard thermally improved aluminum picture window. Want ventilation? Combine with other windows, such as an aluminum awning window or an aluminum casement window, for lots of fresh air and a great view.
Voce di capitolato
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomilgard-710
  • Famiglia di prodottoFixed Windows
  • Gruppo di famigliaThermally Improved Aluminum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows