Pubblica i tuoi prodotti
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Archiviato

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Voce di capitolato
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomilgard-715
  • Famiglia di prodottoMetal-Framed Skylights
  • Gruppo di famigliaThermally Improved Aluminum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors