Pubblica i tuoi prodotti
KXR6 PFD
Archiviato

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPFD-E
  • Famiglia di prodottoVRF PFD
  • Gruppo di famigliaAccessory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-18
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inGiappone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID3030
  • Titolo CSI UniFormat IICooling Generating Systems