Pubblica i tuoi prodotti
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Archiviato

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Voce di capitolato
  • www.siemens.com/specifications
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Famiglia di prodottoLV switchboard
  • Gruppo di famigliaPower disctribution boards
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2017-12-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Codice UNSPSC39121105
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Codice CSI MasterFormat 201426 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Switchgear
  • Numero OmniClass23-35 31 31
  • Titolo OmniClassSwitchgear
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution