Pubblica i tuoi prodotti
Concept Ceiling
Concept Ceiling
Concept Ceiling

    Concept Ceiling

    Suspended ceilings are primarily used to regulate the acoustics in the room and reduce noise between rooms. In addition, they have an aesthetic function by hiding technical installations in the ceilings. The Concept ceiling panels are particularly appropriate where one wants a high degree of flexibility in connection with good noise reduction between rooms. The tiles are wet pressed mineral fiber plates with white painted acoustic fleece on the underside. The Concept ceiling consists of four plate varieties with different acoustic properties but with identical surface so that they can be exchanged in same premises.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohimling
    • Famiglia di prodottoCeiling
    • Gruppo di famigliaSuspended ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di vetro
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Codice UNSPSC30161602
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11
    • Titolo OmniClassSuspended Ceilings
    • Codice CSI UniFormat IIC3030
    • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa