Pubblica i tuoi prodotti
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
    Archiviato

    Mora MMIX Shower System S5

    Head showerset with diverter and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180933 Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
    Voce di capitolato
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico130313
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaMora MMIX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1216
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures