Pubblica i tuoi prodotti
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Basin mixer with soft closing function, strainer waste and energy and water saving constant flow aerator 5 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Voce di capitolato
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico243020-CA
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Cera
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia