Pubblica i tuoi prodotti
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Basin mixer with pop-up waste and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243050.CA RSK 8344539 LVI 6160648 VVS 702170504 243051.CA Soft PEX® hoses with 3/8" . Chrome. RSK 8344540 NRF 4290035 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
Voce di capitolato
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico243050-CA
  • Famiglia di prodottoBasin Mixers
  • Gruppo di famigliaMora Cera
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures