Pubblica i tuoi prodotti
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Bath mixer 40 c/c with inlet and outlet down, eco-function and safety stop. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8344182 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Voce di capitolato
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico246000
    • Famiglia di prodottoBath Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Cera
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures