Pubblica i tuoi prodotti
Mora Inxx A2 Basin Mixer

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Basin mixer with extended base, lift valve and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Chrome. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. The beautify their surroundings and take the liberty to translate top-level design in everyday use. Here in a basin mixer with pop-up waste. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
Voce di capitolato
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico702658
  • Famiglia di prodottoBasin Mixers
  • Gruppo di famigliaMora Inxx
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)333
  • Profondità (mm)118
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures