Pubblica i tuoi prodotti
Mora Rexx T5 Bath mixer
Mora Rexx T5 Bath mixer

    Mora Rexx T5 Bath mixer

    Bath mixer that compensates for temperature and pressure fluctuations. With safety stop and Eco function. Downward outlet for shower. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8344025 707000.0011 Chrome/black. RSK 8344026 707010 150 c/c. Chrome. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. Chrome/black. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful bath mixer with world-leading functionality for unbeatable safety and comfort.
    Voce di capitolato
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico707000
    • Famiglia di prodottoBath Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Rexx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)82
    • Larghezza (mm)275
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia