Pubblica i tuoi prodotti
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Basin mixer with Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.

    Chrome. Art.no: 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104                                                                          Chrome/gold. Art.no: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668                                                                                            Black. Art.no: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful basin mixer with built-in intelligent functionality.

    Voce di capitolato
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico707150
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaMora Rexx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures