Pubblica i tuoi prodotti
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium

    LAVA II Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952003

    Voce di capitolato
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 11 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico952003
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)166
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)380
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment