Pubblica i tuoi prodotti
AC-62 Door Double Opening Outwards
Morad

AC-62 Door Double Opening Outwards

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

Voce di capitolato
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(m²K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoac-62-door-double-opening-outwards
  • Famiglia di prodottoWindows & Doors
  • Gruppo di famigliaAC-62
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-20
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)62
Relativo a
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Classificazione IFCPorta
  • Codice ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 13 13
  • Titolo OmniClassAluminum Doors

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa