Pubblica i tuoi prodotti
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • Famiglia di prodottoElectrical Generator Sets
  • Gruppo di famigliamtu 12V1600
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numero OmniClass23-35 11 15 13
  • Titolo OmniClassGas Generator Sets

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America