Pubblica i tuoi prodotti
Class 300 Suction Diffusers - 1012

Class 300 Suction Diffusers - 1012

Series 1012 Class 300 Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump. This series mounts directly to the suction side of a pump in either the horizontal or vertical position.


Voce di capitolato
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
    • Rating: 300 psi at 100°F
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1012-Suction-Diffuser
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaSuction Diffusers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Codice UNSPSC40141634
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING