Pubblica i tuoi prodotti
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Designed for chemical processes applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. Class 150.

Voce di capitolato
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico125-SS-Basket-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaBasket Strainers - Simplex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti