Pubblica i tuoi prodotti
Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-Q

Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-Q

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 150.

Voce di capitolato
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Quick Opening cover
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico185FAB-Q-Basket-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaBasket Strainer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Classificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti