Pubblica i tuoi prodotti
Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Series 78 Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.


Voce di capitolato
  • Features

    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico78-Sure-Check-Valves
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaSure Check™ Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers