Pubblica i tuoi prodotti
Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 125.

Voce di capitolato
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Lead Free construction complies with lead free installation requirements
    • Lead Free Bronze body and 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate sediment bypass
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7883
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaY Strainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers