Pubblica i tuoi prodotti
Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF352

Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF352

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.
Voce di capitolato
  • 1/4 to 3 in. (8 to 80mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7884
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaY Strainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers