Pubblica i tuoi prodotti
Class 150 Ball-Plex™ Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 792FH

Class 150 Ball-Plex™ Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 792FH

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include: cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service and other similar applications.

Voce di capitolato
  • 1 to 6 in. (25 to 150mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico792FH-Duplex-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaBasket Strainers - Duplex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti