Pubblica i tuoi prodotti
Elin 359
Elin 359
Elin 359

    Elin 359

    Elin three seater sofa is easy to furnish due to its classic design and high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced.
    Voce di capitolato
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelin-359
    • Famiglia di prodottoElin
    • Gruppo di famigliaFurniture /Sofa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)820
    • Larghezza (mm)1920
    • Profondità (mm)720
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia