Pubblica i tuoi prodotti
Rialto 204 110

Rialto 204 110

Rialto table with a height of 110 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Voce di capitolato
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorialto-204-110
  • Famiglia di prodottoRialto
  • Gruppo di famigliaFurniture/Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inEstonia
  • Peso Netto (Kg)26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS