Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Underfloor hook H
NICZUK

NICZUK Underfloor hook H

Usage: intended for fixing and laying pipes with the external diameter of up to 32 mm. Possibility of setting in the floor made of concrete of class not lower than C16/20. The shape of the mandrel ensures easy and quick assembly in the insulation layer at the same time guaranteeing stabilization of pipes laid during the screed realization.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohaki-h
  • Famiglia di prodottoPipe clamps without lining
  • Gruppo di famigliaUnderfloor hooks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni