Pubblica i tuoi prodotti
NICZUK Sliding support PPS3-U
NICZUK

NICZUK Sliding support PPS3-U

Usage: For assembly of pipelines with axial operation, one-point or two-point attachment. For assembling pipelines as supports and suspension. Allows axial transition in the pipeline.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoslizgi-pp3u
  • Famiglia di prodottoFixed points and sliding plates
  • Gruppo di famigliaSliding supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Codice ETIMEC010040
  • Nome ETIMSliding piece