Pubblica i tuoi prodotti
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
    NIMO

    Passad Drying Cabinet 60

    With improved heat pump technology and natural refrigerant R290, it dries textiles quickly and gently in a closed system. No exhaust ventilation, no drainage, just plug in and save energy and textile wear with minimal climate impact.

    Voce di capitolato
    • Drying systeHeatpump
      Number of programs

      2

      Drying SensorSensor
      Control panelTouch
      Program ControlMicro processor
      Overheating ProtectionYes
      ColorBlack/White
      Height (mm)1930
      Width (mm)595
      Depth (mm)670
      Door hangingRight
      Number of hangers2
      Number of door hangers2
      Length hanging (m)

      10

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicopassad-drying-cabinet-60
      • Famiglia di prodottoDrying Cabinets
      • Gruppo di famigliaAlizé Steaming Cabinet
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-06-03
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)1930
      • Larghezza (mm)600
      • Profondità (mm)600
      Relativo a
      • Materiale principaleMetallo
      • Progettato inSvezia
      • Prodotto inSvezia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
      • Clasificazione IFCOggetto

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia