PORTA MULTIUSO PROGET A DUE ANTE
Porta PROGET MULTIUSO conforme UNI 9723 composta da:
Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore
totale 60mm, e peso al metro quadrato foro muro 40kg, con battuta perimetrale
sottile su 3 lati, piana sotto.
Telaio TUNNEL in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare,
giunti per l'assemblaggio in cantiere e distanziale inferiore avvitabile.
Serratura a tre punti di chiusura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo
patent.
Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio completa di placche
con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
Nr. 2 cerniere per anta di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di
sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di
chiudiporta e maniglione antipanico.
Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta
dell'anta.
Dimensione foro muro:
FML (larghezza) x FMH (altezza) in mm: .... x ....