Pubblica i tuoi prodotti
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
The generous width of this wooden bench provides maximum seating within the space it occupies. The seat is formed by slats of oiled oak, mahogany or teak supported by sturdy, hard-wearing components crafted from powder-coated steel. The undercarriage and legs fold neatly underneath for easy storage, efficiently locking back into place when the bench is set up again. Alnön suits a wide range of public spaces, especially those where portable seating is used and stored. Design: Thomas Eriksson
Voce di capitolato
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalnon_bench
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBenches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)2100
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.3 su 5 stelle 4.3 (81)
3.8 su 5 stelle 3.8 (66)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)
4.2 su 5 stelle 4.2 (5)