Pubblica i tuoi prodotti
Areal bench
Nola

Areal bench

The Areal bench, like the other items is in the Areal furniture group, is characterised by its eye-catching surface. The seat is crafted from a series of laser-cut metal panels, or alternatively, produced in sleek wooden slats. Each of the panels is shaped individually and perforated with holes that catch light and cast shadows. The frame and supports are constructed from stainless iron sheets, providing a stable, freestanding base. Design: Broberg & Ridderstråle.
Voce di capitolato
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoareal_bench
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBenches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)1610
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

3.8 su 5 stelle 3.8 (68)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)