Pubblica i tuoi prodotti
Bakgård table - 175 cm
Nola

Bakgård table - 175 cm

This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
Voce di capitolato
  • Some assembly required. Freestanding. Variants: Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobakgard_table_1750
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)735
  • Larghezza (mm)1750
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Materiale principalePino
  • Materiale secondarioIpè - Legno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
3.8 su 5 stelle 3.8 (66)
4.3 su 5 stelle 4.3 (81)
3.6 su 5 stelle 3.6 (7)
4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)