Pubblica i tuoi prodotti
Frame planter - 130 L
Nola

Frame planter - 130 L

Few designers create containers as artfully as the Stockholm-based duo Broberg & Ridderstråle, whose designs include cube and rectilinear planters. This set of planters is characterised by sides that taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at an inner point, making the upper part of the frame visible while concealing the lower half. By making the frame visible, it creates a wide rim and provides handles. The planters have an eye-catching trompe l’oeil effect that may trick the eye, but not the hand. Design: Broberg & Ridderstråle
Voce di capitolato
  • Fully assembled. 130 L. Also vailable in 120-litre, 340-litre or 730-litre versions. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoframe_planter_130l
  • Famiglia di prodottoPlanting
  • Gruppo di famigliaPlanters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)520
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

3.8 su 5 stelle 3.8 (67)
4.3 su 5 stelle 4.3 (81)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
3.6 su 5 stelle 3.6 (18)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)