Pubblica i tuoi prodotti
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoljusnan-table
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-11 00 00
    • Titolo OmniClassSite Products

    Prodotti simili

    4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    4.0 su 5 stelle 4.0 (35)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (82)