Pubblica i tuoi prodotti
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
A suggested by the name, the bench, like its accompanying table, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior décor, it also makes it easy to maintain, stack and store away. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Voce di capitolato
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicominimal_bench2
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBenches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)804
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.3 su 5 stelle 4.3 (81)
3.8 su 5 stelle 3.8 (66)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)
4.2 su 5 stelle 4.2 (5)