Pubblica i tuoi prodotti
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
The Paxa Light bench has a “lighter” and a more exclusive design than the other products in the Paxa serie. It can be completed with armrests and backrests. Available in two standard colors. Also available as a table. Design: Blenda Design.
Voce di capitolato
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopaxa_light_bench
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBenches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)470
  • Larghezza (mm)1660
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePino
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

3.8 su 5 stelle 3.8 (67)
4.3 su 5 stelle 4.3 (81)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
3.6 su 5 stelle 3.6 (18)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)