Pubblica i tuoi prodotti
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotimber-bench
    • Famiglia di prodottoNordfjell Collection
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 00
    • Titolo OmniClassSite Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili

    3.8 su 5 stelle 3.8 (66)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (81)
    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (7)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (18)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (14)