uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech Patio door

Unique ref.: NORDAN-2P-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (1)


ND NTech Patio door - 2P

NorDan sliding doors glide on sealed ball bearings set safely beneath the door, making it easy to open and close even in larger dimensions. When the handle is turned down, the door moves out and away from the seal. When the door is closed, it fits firmly into the seal so that the maximum protection against draught, wind and rain and also improved security.

Product features
Energy saving – 0.8–1.2 W/m2K
Entry sound reduction – Rw 43db  
Fire resistance availability – No
Watertightness – Class 9A, EN 12208
Passive availability – Yes 

Technical specification 
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber 
Child safety – Yes, as standard
Escape route – Yes 
Ventilation – Yes 
Burglar resistance – Yes, Secured by Design accredited
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – ASSA/NorDan

Limit value
Frame width – 164mm (Timber), 172mm (Timber/Alu)
Width – Min. 1388 mm – Max. 3988mm
Height – Min. 1650mm – Max. 2588mm
Width + Height – Max. 6676mm
Sash weight – Max. 150kg


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30
Uniclass 2.0 Descrizione: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 10-50-25-25
NBS Reference Descrizione: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®