uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech Fixed sidelight for Patio door

Unique ref.: NORDAN-FP-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (1)

ND NTech Fixed sidelight for Patio door - FP

Product features
Energy saving – 0.8–1.2 W/m2K
Entry sound reduction – Rw 43db  
Fire resistance availability – No
Watertightness – Class 9A, EN 12208
Passive availability – Yes 

Technical specification 
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber 
Child safety – Yes, as standard
Ventilation – Yes 
Burglar resistance – Yes, Secured by Design accredited
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – ASSA/NorDan

Limit value
Frame width – 164mm (Timber), 172mm (Timber/Alu)
Width – Min. 488 mm – Max. 2488mm
Height – Min. 1650mm – Max. 2588mm
Width + Height – Max. 4876mm
Sash weight – Max. 200kg


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30
Uniclass 2.0 Descrizione: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 10-50-25-25
NBS Reference Descrizione: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®