uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech One Tilt and Turn

Unique ref.: NORDAN-OD-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (1)

NorDan NTech – ONE Tilt&Turn – OD

The NorDan 1-handled Tilt & Turn is a two-way swinging window with a single handle. This inward-opening window has the most advanced closing mechanism on the market. Easy to operate and advanced at the same time. With a robust handle, you control all five closing points, and decide for yourself whether you want to open the window using the side hinge or bottom hinge. Turn once (handle) to open the frame in the draft-free, childproof ventilation position. Turn the handle again to open the frame to a full 90 degrees for safe exterior washing from the inside.

Product features
Energy saving U-value: 0.7 to 1.2 W/m2K
Cleaning – Cleaning from the inside
Sound reduction – Rw+Ctr up to 38db
Fire resistance availability – No
Watertightness Class – 9A, EN 12208
Passive availability – Yes 

Technical specification
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber
Child safety – Yes, optional
Escape route – Yes, size permitted
Ventilation – Yes
Burglar resistance – Yes, SBD/PAS24:2016 and 
RC2 and RC2N in EN 1627: 2011 
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – Roto NT Designo

Limit value
Frame thickness – 105mm (Timber), 113mm (Timber/Alu)
Width – Min. 488 mm – Max. 1483mm
Height – Min. 488mm – Max. 2588mm 
Width + Height – Max. 3888mm
Sash weight – Max. 120kg


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®