uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech One Multisash

Unique ref.: NORDAN-OG-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (6)

NorDan NTech – ONE Multisash – OG

Product features
Energy saving U-value: 0.7 to 1.2 W/m2K
Cleaning – Cleaning from the inside
Sound reduction – Rw+Ctr up to 38db
Fire resistance availability – No
Watertightness Class – 9A, EN 12208
Passive availability – Yes 

Technical specification
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber
Child safety – Yes, optional
Escape route – Yes, size permitted
Ventilation – Yes
Burglar resistance – Yes, SBD/PAS24:2016 and 
RC2 and RC2N in EN 1627: 2011 
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – Roto NT Designo

Limit value
Frame thickness – 105mm (Timber), 113mm (Timber/Alu)
Width – Min. 488 mm – Max. 3988mm
Height – Min. 488mm – Max. 3988mm 
Width + Height – Max. 6000mm
Sash weight – Max. 245kg


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®