uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech Villa Balcony door (security)

Unique ref.: NORDAN-TE-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech Villa
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (2)

NorDan NTech – Single, outward opening doors – TE

Our balcony doors come in a wide range of fully glazed and insulated panel options. 

Product features
Energy saving – U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
Entry sound reduction – Rw 43db  
Fire resistance availability – Yes.
Watertightness – Class 9A, EN 12208
Passive availability – Yes 

Technical specification 
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber 
Child safety – Yes, as standard
Escape route – Yes 
Ventilation – Yes 
Burglar resistance – Yes, Secured by Design accredited
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – NDH hinge

Limit value
Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
Width – Min. 588 mm *NAC/688 mm *AC  – Max. 1188mm
Height – Min. 1388mm – Max. 2537mm
Width + Height – Max. 3500mm
Sash weight – Max. 120kg
*NAC – not alu clad/*AC – alu clad


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-10-50-25-25
Uniclass 2.0 Descrizione: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
NBS Reference Codice: 10-50-25-25
NBS Reference Descrizione: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®