uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech Villa Fixed frame

Unique ref.: NORDAN-TL-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech Villa
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (10)

NorDan NTech – Fixed light – TL 

Enjoy a multitude of options with a fixed light window.  Choose from a variety of shapes, and adapt them to your needs. Fixed light windows allow extensive use of large glass areas and particular architectural styles. Personal safety, escape routes and the possibility of washing must always be considered before choosing a fixed light window. This window is also available as a smart solution for inside the building to create additional screening options or designs. 

Product features
Energy saving U-value: 0.7 to 1.2 W/m2K
Cleaning – Only from the outside
Entry sound reduction – Rw 37dB Rw+Ctr 32dB
Fire resistance availability – EI30/EI60 certified
Watertightness – Class 9A, EN 12208
Passive availability – Yes

Technical specification
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber
Child safety – Yes, as standard
Escape route – No
Ventilation – No
Burglar resistance – Yes, Secured by Design accredited
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – No

Limit value
Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
Width – Min. 188mm – Max. 4488mm. 
Height – Min. 188mm – Max. 4488mm. 
Width + Height – Max. 6000mm.
Sash weight – Max. 300kg. 


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Windows - Fixed Frames
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®