uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech Villa Fixed frame w/sash

Unique ref.: NORDAN-TM-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech Villa
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (16)

NorDan NTech – Combination window – TM

The outward opening combination window uses fixed lights and opening windows in the same frame. These windows can be produced to large sizes and provide good architectural possibilities. Combination windows are often used in modern architecture, providing distinctive and architecturally exciting opportunities for optimal function. Combine the optimum view with good air ventilation in the same frame. Personal safety and the ability to clean larger windows safely must always be considered.

Product features
Energy saving U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
Cleaning – See individual product type
Sound reduction – Rw 37dB Rw+Ctr 33
Fire resistance availability – No
Watertightness Class – 9A, EN 12208
Passive availability – Yes 

Technical specification
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber
Child safety – See individual product type
Escape route –See individual product type
Ventilation – See individual product type
Burglar resistance – See individual product type
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – See individual product type

Limit value
Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
Width – Min. 288mm – Max. 4488mm. Min. 350mm for 105mm frame 
Height – Min. 350mm – Max. 4488mm 
Width + Height – Max. 6000mm
Unit weight – Max. 250kg


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®