uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech Villa Double sidehinged

Unique ref.: NORDAN-TS-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech Villa
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (1)

NorDan NTech – Double Side Hung – TS

The NorDan side hinge outward opening window has a classic design with modern function. However, the quality and integrity of the product is of the same high standard which you would expect from NorDan.

Product features
Energy saving U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
Cleaning – Only from the outside
Entry sound reduction – Rw 37dB Rw+Ctr 33
Fire resistance availability – No
Watertightness Class – 9A, EN 12208
Passive availability – No

Technical specification
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material –  Timber
Child safety – Side hung: Yes / Top hung: No
Escape route – Yes, size permitting
Ventilation – Yes
Burglar resistance – BS644
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery:
Side hung: NDH 8532

Limit value
Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
Side hung:
Width – Min. 788mm – NAC / 820mm AC* – Max. 1988mm
Height – Min. 388mm – NAC / 488mm AC* – Max. 2188mm
Width + Height – Max. 3600mm
Sash weight – Max. 55kg

* – NAC – Non Alum. Clad / AC – Alum. Clad 


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®