uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ND NTech Villa Double Balcony door (security)

Unique ref.: NORDAN-TX-PL
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech Villa
Data di pubblicazione: 2021-03-04
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (2)

NorDan NTech – Double, outward opening doors – TX 

NorDan double balcony doors can be delivered symmetrically or asymmetrically divided. 
The door design can be customized to suit your project with fully glazed and insulated panel options.

Product features
Energy saving – 0.9–1.2 W/m2K
Fire resistance availability – No
Watertightness – Class 9A, EN 12208
Passive availability – no, lowest U-value 0.9 W/m2K

Technical specification 
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber 
Child safety – Yes, as standard
Escape route – Yes 
Ventilation – Yes 
Burglar resistance – Yes, Secured by Design accredited
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – NDH hinge

Limit value
Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
Width – Min. 988 mm – Max. 2088mm
Height – Min. 1388mm – Max. 2537mm
Width + Height – Max. 4600mm
Sash weight – Max. 110kg


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Norway
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®