Pubblica i tuoi prodotti
RGBL Automatic Diverter Valve

RGBL Automatic Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter Y RGBL Automatic MS 2 and 3mm 150QF/FB 60Deg RAL 5010

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • Famiglia di prodottoFB Ducting
  • Gruppo di famigliaDiverter Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMild Steel
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania