Pubblica i tuoi prodotti
Mild Steel End Cap RBAD

Mild Steel End Cap RBAD

Priming and top coating RAL 7032, 50 microns, zinc content. 70%. max recommended operating temperature the surface treatment 80°C.

ORDER EXAMPLE:
End Cap MS 2mm 450mm RAL 7032

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm0,168210003391‍
    120MS2mm0,228210003392‍
    125MS2mm0,238210003393‍
    140MS2mm0,298210003394‍
    150MS2mm0,338210003395‍
    160MS2mm0,378210003396‍
    180MS2mm0,468210003397‍
    200MS2mm0,568210003398‍
    225MS2mm0,708210003399‍
    250MS2mm0,958210003400‍
    300MS2mm1,238210003401‍
    315MS2mm1,348210003402‍
    350MS2mm1,658210003403‍
    400MS2mm2,138210003404‍
    450MS2mm2,568210003405‍
    500MS2mm3,298210003406‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-ms-end-cap-rbad
  • Famiglia di prodottoMild Steel
  • Gruppo di famigliaAdapters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMild Steel
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania